??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Firma
Bordignon
Beschreibung
VGS200... - STANDARD ISO 11901-1
Stückliste
VGS200-25-17
Modell
CODICEFORZA
Max. Hub
mm
Hub
mm
Wert eingeben für CU
Hub
mm
cm
inch
ft
Höhe Kammer
mm
Gesamthöhe
mm
Sicherheits-Überhub
1 mm
Durchmesser Kammer
25.0 mm
Kolben Durchmesser
12 mm
G
17 mm
Rillenradius
1 mm
K
5 mm
Befestigungsgewinde
M6 x 9
/
15
Anfangskraft
17 daN
Endkraft
daN
/
Max. Zyklen pro Minute
/
Gas Volumen
Litri
Gewicht
kg
INFO
Die innere Geometrie entspricht nicht der abgebildeten Geometrie. Siehe Bordignon Katalog
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen