??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 12
HELP_VARIABLE
Společnost
Bordignon
Popis
VGS200... - STANDARD ISO 11901-1
Kusovník
VGS200-25-17
Model
CODICEFORZA
Max zdvih
mm
Dráha
mm
Enter value for CU
Dráha
mm
cm
inch
ft
Výška komory
mm
Celková výška
mm
Bezpečnostní extra dráha
1 mm
Průměr komory
25.0 mm
Průměr pístu
12 mm
G
17 mm
Rádius hrdla
1 mm
K
5 mm
Závity pro upevnění
M6 x 9
/
15
Počáteční síla
17 daN
Konečná síla
daN
/
Max cyklů za minutu
/
objem plynu
Litri
Váha
kg
INFO
Vnitřní geometrie neodpovídá zobrazené geometrii. Viz katalog Bordignon
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model