??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bordignon
Description
VGS200... - NORME ISO 11901-1
Nomenclature
VGS200-25-17
Modèle
CODICEFORZA
Course maximale
mm
Course
mm
Entrez la valeur pour CU
Course
mm
cm
inch
ft
Hauteur de la chambre
mm
Hauteur totale
mm
Course supplémentaire de sécurité
1 mm
Diamètre chambre
25.0 mm
Diamètre tige
12 mm
G
17 mm
Rayon de la gorge
1 mm
K
5 mm
Filetages de fixation
M6 x 9
/
15
Force initiale
17 daN
Force finale
daN
/
Cycles par minute maxi
/
Volume de gaz
Litri
Poids
kg
INFO
Le design intérieur ne correspond pas au dessin présenté. Voir le catalogue Bordignon
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés