??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 12
HELP_VARIABLE
Empresa
Bordignon
Descripción
VGS200... - ESTÁNDAR ISO 11901-1
Lista de materiales
VGS200-25-17
Modelo
CODICEFORZA
Carrera máxima
mm
Carrera
mm
Enter value for CU
Carrera
mm
cm
inch
ft
Altura cámara
mm
Altura total
mm
Carrera extra de seguridad
1 mm
Diámetro cámara
25.0 mm
Diámetro vástago
12 mm
G
17 mm
Radio cuello
1 mm
K
5 mm
Roscas de fijación
M6 x 9
/
15
Fuerza inicial
17 daN
Fuerza final
daN
/
Ciclos por minuto máx.
/
volumen gas
Litri
Peso
kg
INFO
El dibujo interno no corresponde al mostrado. Véase el catálogo Bordignon
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD