??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 7
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
VGR - Shoulder screw
Bill of material
VGR- M8x1.25 x 16
Ident number
mm
Type
VGR
D
mm
D1
Max
mm
Max
mm
L1
mm
S
mm
Lenght
mm
Resistance to tensile stress
1040 N/mm²
Resistence to cut
730 N/mm²
Grade of tolerance of the grid stem
h 8
Extenzion min.
9%
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)