VGE6002-6200
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Pulley & Sheaves
Tensioner & Idler
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/pulley/fhp/vge.prj},{NB=VGE6002-6200},{CN=VGE6002-6200},{DE=60},{DA=27},{DB=36},{W=11.5},{S2=1.4},{A=30},{R=1.8},{H=6.8},{VS3X=6200x1},{SD=10},{D=30},{B=9},{MASS=0.05},{SIS=Z6200-10・Z6200-12・Z6200-15}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
VGE
Bill of material
VGE6002-6200
Catalog number
VGE6002-6200
Dimension De
60
Dimension Da
27
Dimension Db
36
Dimension W
11.5
Dimension s2
1.4
Angle
30
°
Dimension r
1.8
Dimension h
6.8
Bearing no.
6200x1
Dimension d
10
Dimension D
30
Dimension B
9
Mass
0.05
kg
Standard Idrer shaft
Z6200-10・Z6200-12・Z6200-15
미리보기
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성