??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
VFT77
Bill of material
VFT77-L100
CODE
LX1
AA
CZ1
ADC12
BMCL1
BMCL11
CZ2
ABS
YS
YS1
FJ
/
L
100 mm
L1
116 mm
H
33.5 mm
T
7 mm
T1
10 mm
A
18 mm
W
11.5 mm
CKZL
0.06 kg/pcs
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen