VFS6110-1E
SMC Corporation
방향제어기기
솔레노이드 밸브
파일럿식 4·5포트 솔레노이드
VFS6000 5포트 솔레노이드 밸브
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/directional_control_valves/solenoid_valve/pilot_operated_4_5_port/vfs6000/vfs6_1_asmtab.prj},{NB=VFS6110-1E},{SYMBOL=1},{BODY=0},{PILOT=},{VOLTAGE=1},{ENTRY=E},{OPTION=},{PORT=},{THREAD=},{CE=},{PPATH=vfs6_1/assembly/vfs6_1_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
VFS6_1 - 베이스 배관형/Non plug in//싱글 유니트
BOM
VFS6110-1E
합성기호
(1) 2위치 싱글
(2) 2위치 더블
(1) 2위치 싱글
(2) 2위치 더블
몸체 옵션
(0) 표준
(1) 다이렉트 매뉴얼
(0) 표준
(1) 다이렉트 매뉴얼
파일럿 방식
(-) 내부 파일럿
(R) 외부 파일럿
(-) 내부 파일럿
(R) 외부 파일럿
정격전압
(1) 100 VAC 50/60Hz
(2) 200 VAC 50/60Hz
(3) 110 to 120 VAC 50/60Hz
(4) 200 VAC 50/60Hz
(5) 24 VDC
(6) 12 VDC
(7) 240 VAC 50/60Hz
(1) 100 VAC 50/60Hz
(2) 200 VAC 50/60Hz
(3) 110 to 120 VAC 50/60Hz
(4) 200 VAC 50/60Hz
(5) 24 VDC
(6) 12 VDC
(7) 240 VAC 50/60Hz
리드선 취출방법
(E) 그로메트 터미널
(D) DIN형 터미널
(DO) DIN형 터미널 커넥터 없음
(E) 그로메트 터미널
(D) DIN형 터미널
(DO) DIN형 터미널 커넥터 없음
옵션
(-) 없음
(Z) 램프,서지전압 보호회로 부착
(-) 없음
(Z) 램프,서지전압 보호회로 부착
배관사양
N/A
관접속구경
(-) 서브 플레이트 없음
(06) Rc 3/4
(10) Rc 1
(-) 서브 플레이트 없음
(06) Rc 3/4
(10) Rc 1
나사종류
(-) Rc
(N) NPT
(T) NPTF
(F) G
(-) Rc
(N) NPT
(T) NPTF
(F) G
CE대응
(-) 없음
(Q) CE대응품
(-) 없음
(Q) CE대응품
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성