magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
578798 VFOH-LE-A-G18-Q6
Festo
제품
밸브
유량 조절 밸브
일방향 유량 조절 밸브
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/valves/flow_con/one_way/vfoh.prj},{NB=578798 VFOH-LE-A-G18-Q6},{TNR=578798},{TYP=VFOH-LE-A-G18-Q6},{D=G1/8},{QS=6.000},{D1=13.500},{HD1=6.650},{D2=12.000},{QSN=6.000},{B=14.000},{H=31.000},{H1=24.000},{L=36.300},{L1=5.150},{L2=14.750},{SW1=12.000},{HSW1=5.000},{SW2=4.000},{HSW2=5.600},{DN=9.728},{DNI=3.000},{HB=18.900},{H5=1.500},{D5=13.000},{D6=13.500},{H6=0.950},{D7=10.050},{D8=5.600},{HD8=1.000},{D9=4.800},{CNSMASSEXACT=0.0230},{GEO=2},{GTIN=4052568262723}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
VFOH - 일방향 유량 조절 밸브
BOM
578798 VFOH-LE-A-G18-Q6
Part Number
578798
578798
Type
VFOH-LE-A-G18-Q6
VFOH-LE-A-G18-Q6
나사산
G1/8
G1/8
공압 포트
6.000
6.000
mm
D1
13.500
13.500
mm
D2
12.000
12.000
mm
B
14.000
14.000
mm
H
31.000
31.000
mm
H1
24.000
24.000
mm
L
36.300
36.300
mm
L1
5.150
5.150
mm
플랫 전체 폭
12.000
12.000
mm
플랫 전체 폭
4.000
4.000
mm
중량
0.0230
0.0230
kg
GTIN
4052568262723
4052568262723
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성