??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
VFG13
明细表
VFG13-L120
代码
VFG13
类型
斜角型
材质
A6063
表面处理/颜色
喷塑(黑色)
L
120 mm
L1
140 mm
T
7 mm
M
8 mm
H
40 mm
W
26.0 mm
参考重量
0.13 kg/pcs
预览
3D
2D
下载CAD模型