??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit retiré de la vente
Produit obsolète depuis 15 juil. 2012. S'il vous plaît ne pas utiliser pour de nouveaux projets.
Pièce(s) alternative(s)
Aucune pièce de rechange valide n'a été spécifiée. Pour des questions, s'il vous plaît contacter le fabricant.
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Festo
Description
VFFF - Limiteur de débit unidirectionnel
Nomenclature
547259 VFFF-L-H-G18-Q6
N° de pièce
547259
Type
VFFF-L-H-G18-Q6
Disponible jusqu'à
Information
2012-07-15
B1
16.9 mm
Filetage
G1/8
Distributeur
QS-6
H1
18 mm
H2
8 mm
H3
5 mm
L1
39.60 mm
L2
31.15 mm
Ouverture de clé
12 mm
Poids
0.014 kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés