??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt ist am 15.07.2012 abgelaufen. Bitte nicht mehr für Neukonstruktionen verwenden.
Alternative(s) Teil(e):
Es wurden keine gültigen Ersatzteile angegeben. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Beschreibung
VFFF - Drossel-Rückschlagventil
Stückliste
547259 VFFF-L-H-G18-Q6
Teilenummer
547259
Typ
VFFF-L-H-G18-Q6
Gültig bis
Information
2012-07-15
B1
16.9 mm
Gewinde
G1/8
Ventil
QS-6
H1
18 mm
H2
8 mm
H3
5 mm
L1
39.60 mm
L2
31.15 mm
Schlüsselweite
12 mm
Gewicht
0.014 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen