??
Catalog navigation
CAD模型选择
停产产品
本产品自 2012年7月15日停产,不建议将其用于新的产品/项目
对应替代品
未指定有效的替换零件。如有疑问,请联系制造商。
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Festo
描述
VFFF - 单向节流阀
明细表
547259 VFFF-L-H-G18-Q6
产品代号
547259
型号
VFFF-L-H-G18-Q6
有效期
信息
2012-07-15
B1
16.9 mm
螺纹
G1/8
QS-6
H1
18 mm
H2
8 mm
H3
5 mm
L1
39.60 mm
L2
31.15 mm
扳手开口宽度
12 mm
重量
0.014 kg
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型