??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
VEY13 - 国产拖链/接头/18系列·内径打开·横梁单侧打开/一般用 小型(半封闭式)
明细表
VEY13-1818
代码
VEY13
类型
18系列拖链用
梳妆板
材质
工程塑料
颜色
黑色
允许温度
-20°C~100°C
阻燃等级
UL94-HB
规格
内宽
18
A
29.2 mm
B
18.2 mm
C
0.0 mm
梳妆板齿数
2
适用拖链
VBY13-1818
网址链接
网址链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型