국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
VEY12-1820
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E9-Cable Carriers
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e9/vey12.prj},{NB=VEY12-1820},{CODE=VEY12},{TYPE=18 series towline},{SLB=Have},{MAT=Engineering plastics},{YS=black},{YXWD=-20°C~100°C},{ZRDJ=UL94-HB},{SPE=1820},{LINK=webxxx},{PPATH=vey12/assem/vey12_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VEY12 - 18 series are generally used for domestic joints
Bill of material
VEY12-1820
code
VEY12
type
18 series towline
Comb plate
Have
Material
Engineering plastics
colour
black
Allowable temperature
-20°C~100°C
Flammability rating
UL94-HB
specification
1820
1825
1838
1850
1868
1880
18100
1820
1825
1838
1850
1868
1880
18100
Inner width
20
mm
A
31.2
mm
B
20.2
mm
C
0.00
mm
Number of teeth of comb plate
2
Applicable drag chain specifications
VBY12-1820/VBY14-1820
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성