??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
VEY08 - 接头, 一般用, 外径打开, 高性价比型·10系列
明细表
VEY08-1010
代码
VEY08
类型
高性价比型, 10系列拖链用
梳状板
材质
工程塑料
颜色
黑色
允许温度
-20°C~100°C
阻燃等级
UL94-HB
规格
内宽
10 mm
B1
10 mm
B2
10 mm
C1
16 mm
C2
16 mm
C
0 mm
梳状板齿数
1
SYTL
VBY08-1010
网站
网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型