您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
VEX3121-011G1
SMC Corporation
方向控制阀
大流通能力阀
VEX 大流通能力阀
VEX3 3通3位电磁阀
单体
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/directional_control_valves/power_valve/vex_power_valve/vex3/single_unit/vex3122_su_asmtab.prj},{NB=VEX3121-011G1(0)},{BODY=(12) Body ported},{OPERATION=1},{PORT=01},{THREAD=},{VOLTAGE=1},{ENTRY=G},{SUPPRESSSOR=},{MANUAL=},{OPTION=},{THREAD2=0},{PPATH=vex3122_su/assembly/vex3122_su_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
VEX3120_SU - 直接配管型:先导电磁型3通3位电磁阀/单体
明细表
VEX3121-011G1
主体大小
(12) 直接配管型
(12) 直接配管型
控制方式
(1) 外部先导电磁型
(2) 内部先导电磁型
(1) 外部先导电磁型
(2) 内部先导电磁型
接管口径
(01) 1/8
(02) 1/4
(01) 1/8
(02) 1/4
螺纹种类
(-) Rc
(F) G
(N) NPT
(T) NPTF
(-) Rc
(F) G
(N) NPT
(T) NPTF
线圈电压
(1) AC100V(50/60Hz)
(2) AC200V(50/60Hz)
(3) AC110V(50/60Hz)
(4) AC220V(50/60Hz)
(5) DC24V
(6) DC12V
(V) DC6V
(S) DC5V
(R) DC3V
(1) AC100V(50/60Hz)
(2) AC200V(50/60Hz)
(3) AC110V(50/60Hz)
(4) AC220V(50/60Hz)
(5) DC24V
(6) DC12V
(V) DC6V
(S) DC5V
(R) DC3V
导线引出方式
(G) 直接出线式,导线长度300mm
(H) 直接出线式, 导线长度600mm
(L) L形插座式, 导线长300mm
(LN) L形插座式, 无导线
(LO) L型插座式, 无插头
(M) M形插座式, 导线长300mm
(MN) M形插座式, 无导线
(MO) M形插座式, 无插头
(D) DIN型插座式,带插座
(DO) DIN型插座式,无插座
(G) 直接出线式,导线长度300mm
(H) 直接出线式, 导线长度600mm
(L) L形插座式, 导线长300mm
(LN) L形插座式, 无导线
(LO) L型插座式, 无插头
(M) M形插座式, 导线长300mm
(MN) M形插座式, 无导线
(MO) M形插座式, 无插头
(D) DIN型插座式,带插座
(DO) DIN型插座式,无插座
指示灯,过电压保护回路
(-) 无
(Z) 带指示灯,过电压保护回路
(-) 无
(Z) 带指示灯,过电压保护回路
手动操作
(-) 非锁定推压式
(B) 锁定式螺丝刀操作
(-) 非锁定推压式
(B) 锁定式螺丝刀操作
可选项
(-) 无
(B) 托架
(F) 脚座
(N) 先导排气口(PE)用消声器
(BN) 托架/先导排气口(PE)用消声器
(FN) 脚座/先导排气口(PE)用消声器
(-) 无
(B) 托架
(F) 脚座
(N) 先导排气口(PE)用消声器
(BN) 托架/先导排气口(PE)用消声器
(FN) 脚座/先导排气口(PE)用消声器
螺纹 on/off
on
off
on
off
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型