??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Eaton B-Line
Description
Vertical Inside Bends 90° 60° 45° 30° (VI) - Fittings
Bill of material
14P-06-30VI12
Part No.
14P-06-30VI12
Series
1
Height
Дюйм
Material
Type
Rung Spacing
9" Дюйм
Width
Дюйм
Width
152 mm
Angle
°
R - Radius
Дюйм
R - Radius
305 mm
A
13.692 Дюйм
A
348 mm
B
3.669 Дюйм
B
93 mm
C
7.338 Дюйм
C
186 mm
Level of Details
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей