??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Eaton B-Line
Description
Vertical Inside Bends 90° 60° 45° 30° (VI) - Fittings
Bill of material
14P-06-30VI12
Part No.
14P-06-30VI12
Series
1
Height
Pollici
Material
Type
Rung Spacing
9" Pollici
Width
Pollici
Width
152 mm
Angle
°
R - Radius
Pollici
R - Radius
305 mm
A
13.692 Pollici
A
348 mm
B
3.669 Pollici
B
93 mm
C
7.338 Pollici
C
186 mm
Level of Details
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD