??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Eaton B-Line
Description
Vertical Inside Bends 90° 60° 45° 30° (VI) - Fittings
Bill of material
14P-06-30VI12
Part No.
14P-06-30VI12
Series
1
Height
Pouce
Material
Type
Rung Spacing
9" Pouce
Width
Pouce
Width
152 mm
Angle
°
R - Radius
Pouce
R - Radius
305 mm
A
13.692 Pouce
A
348 mm
B
3.669 Pouce
B
93 mm
C
7.338 Pouce
C
186 mm
Level of Details
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés