125A100IAIVI-0150-90R0300
Eaton B-Line
Metric Aluminum Cable Ladder
Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cooperbline/metric_scl_al/fittings/vertiacl_rail_inside.prj},{NB=125A100IAIVI-0150-90R0300_},{SERIES=VI},{H=125},{MAT=Aluminium},{TYPE=},{RS=100},{W=0150},{ANG=90},{R=0300},{LOD=},{SH=3.730}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Eaton B-Line
Description
Vertical Inside Bend - Metric Aluminum - Fittings
Bill of material
125A100IAIVI-0150-90R0300_
Part No.
125A100IAIVI-0150-90R0300
125A100IAIVI-0150-90R0300
H - Height
125
125
mm
Material
Aluminium
Type
Ladder Type
Solid Bottom
Ladder Type
Solid Bottom
RS - Rung Spacing
100
225
300
100
225
300
mm
W - Tray Width
150
225
300
450
600
750
900
150
225
300
450
600
750
900
mm
Angle
90°
60°
45°
30°
90°
60°
45°
30°
°
R - Bend Radius
300
450
600
750
900
1200
300
450
600
750
900
1200
mm
A
100.000
mm
B
449.236
449.236
mm
C
299.067
299.067
mm
Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성