??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 11
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
Versorgungsspannung - Induktivsensor
Stückliste
DW-AS-621-M5
Artikelnummer
Bezeichnung
Baureihe
Miniature
Produktfamilie
Classics - Serie 600
Gehäusegröße
M5 mm
Bemessungsschaltabstand
1.5 mm
Anschluss
Einbau
Bündig
Polarität
Ausgang
Schnittstelle
Versorgungsspannung
10...30 VDC V
Temperaturbereich
-25...+70 °C
Schutzart
IP 67
Gehäusegröße + Montageart
M5, Embeddable mm
Polarität + Ausgang
Schaltfrequenz max.
3000 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl V2A
Gewicht
g
Zolltarifnummer
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE-Zertifikat
Info
Info
Produktangaben
E / A-Gerätebeschreibung
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen