??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Camozzi
Beschreibung
Verschraubungen Mod.D3043
Stückliste
D3043 M16x1.5-2D-M16X1.5-S01
Mod.
D3043 M16x1.5-2D-M16X1.5-S01
d
M16x1.5 mm
d1
9.0 mm
C
32.0 mm
E
26.5 mm
M
28.0 mm
L
65 mm
h
53.0 mm
F
21.0 mm
Z
40.5 mm
Infotext
Information
Infotext
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen