??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Camozzi
Beschreibung
Verschraubungen Mod.D2993
Stückliste
D2993 C1-M16x1.5-M22x1,5/1*
Mod.
D2993 C1-M16x1.5-M22x1,5/1*
B
C1
D
M22x1.5 mm
D1
M16x1,5 mm
G
32 mm
H
21.0 mm
h
2.5 mm
h1
10.5 mm
leicht
42.0 mm
SW
28 mm
Infotext
Information
Infotext
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen