??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Camozzi
Beschreibung
Verschraubungen Mod. D2270
Stückliste
D2270 M12X1.5-C1
Mod.
D
mm
B
C1
E
22.5 mm
F
21.0 mm
G
22.000 mm
h
10.5 mm
M
18.5 mm
SW
20.000 mm
Infotext
Information
Infotext
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen