??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Camozzi
Beschreibung
Verschraubungen Mod. D2077
Stückliste
D2077 M16x1.5-M16x1.5R
Mod.
D
M16x1.5 mm
d
mm
C
8.2 mm
E
mm
F
21.0 mm
G
mm
H
9 mm
h
10.5 mm
M
22.0 mm
SW
mm
Infotext
Information
Infotext
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen