??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Camozzi
Beschreibung
Verschraubungen Mod. 9102
Stückliste
9102 12-M16x1.5R
Mod.
9102 12-M16x1.5R
A
12x1.5 mm
C
8.2 mm
D
M16x1.5 mm
E
54.9 mm
F
21.0 mm
G
24 mm
H
9.0 mm
M
29.5 mm
SW
15 mm
SW1
22 mm
Infotext
Information
Infotext
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen