??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Camozzi
Beschreibung
Verschlussplatte für Grundplattenventile (1) - Serie EN 19
Stückliste
TP-EN551
Mod.
TP-EN551 mm
BAUBREITE
19 mm
A
62 mm
B
17.3 mm
C
12 mm
D
3.2 mm
Infotext
Information
Infotext
mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen