??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Camozzi
Beschreibung
Verschlussplatte für Grundplattenventile (1) - Serie EN 16
Stückliste
TP-EN531
Mod.
TP-EN531 mm
BAUBREITE
16 mm
A
60 mm
B
14.7 mm
C
12 mm
D
3.2 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen