??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
IBT Ingenieurbüro Thiermann
Beschreibung
Versa Spannkrallen - für Vorrichtungplatten
Stückliste
X32175
Artikelnummer
X32175
Ø
M5
D
19,05 mm
H1
9,53 mm
empfohlene Klemmhöhe
1,5 - 3,0 mm
St. / Pack
2
Material
Spannkralle: Stahl gehärtet, Schraube: Stahl 12.9
Gewicht
36 g
Zolltarifnummer
84662098
EAN
4046368321759
ROHS
ja
INFO
https://shop.ibt-gmbh.de/produkte/mitee-bite/ultra-und-versa-spannkrallen-fuer-vorrichtungen-und-schraubstoecke/18/x32175-versa-spannkralle-m5?number=X32175
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models