??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
Verbindungstechnik - Induktivsensor
Stückliste
DW-HD-603-M30-310
Artikelnummer
Bezeichnung
Baureihe
High Temperature
Produktfamilie
Classics - Series 600
Gehäusegröße
M30 mm
Bemessungsschaltabstand
10 mm
Anschluss
Teflon, 2 m, 3-adrig
Einbau
Bündig
Polarität
Ausgang
Schliesser (NO)
Schnittstelle
Standard output
Versorgungsspannung
10...30 VDC V
Temperaturbereich
0...+180 °C
Schutzart
IP 67
Gehäusegröße + Montageart
M30, bündig mm
Polarität + Ausgang
Schaltfrequenz max.
200 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl V2A
Gewicht
g
Zolltarifnummer
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE-Zertifikat
Info
Info
Produktangaben
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen