??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Wippermann
Beschreibung
Verbindungsglied - Verbindungsglied Nr. 11 Zweifach Reihe GL (Amerikanische Bauart)
Stückliste
1502 060G 1200
Artikelnummer
1502 060G 1200
PDF Katalog
PDF Katalog
Ausführung
Standardkette
Wip
Nr. 11 - 60 GL-2
ISO
60-2
Teilung
19.05 mm
Querteilung
22.78 mm
Breite zw. AL min.
17.85 mm
Bolzen-Ø max.
5.94 mm
Laschenhöhe max.
18.0 mm
Maß über Bolzen max.
49.8 mm
Überstand max.
4.6 mm
eClass Nr.
23-17-04-05
Zolltarif Nr.
73151900
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen