??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Wippermann
Beschreibung
Verbindungsglied - Verbindungsglied Nr. 11 Langgliedrig
Stückliste
1501 0713 1200
Artikelnummer
PDF Katalog
PDF Katalog
Ausführung
Wip
ISO
208 B
Teilung
25.40 mm
Breite zw. AL min.
11.43 mm
Bolzen-Ø max.
4.45 mm
Laschenhöhe max.
11.8 mm
Maß über Bolzen max.
17.0 mm
Überstand max.
3.9 mm
eClass Nr.
Zolltarif Nr.
73151900
nach Norm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen