??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
Ventaflex
Beschreibung
Ventaflex Luftleitung - Rundrohr
Stückliste
123003004 Luftleitung_300_2000
Artikel-Nr.
Bild
LOD Level
Beschreibung
Vorgefertigte Baugruppen 2 Meter
Baureihe
300
Innendurchmesser
300 mm
Außendurchmesser
360 mm
Länge
mm
Gewicht/Rohr
8.00 kg
Oberfläche innen
2.26 m^2
Querschnitt
0.07 m^2
Standardbeschichtung
GFK Lichtgrau (RAL 7035)
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
CAD-Modelle herunterladen