??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 28
HELP_VARIABLE
Company
Ventaflex
Description
Ventaflex Luftleitung Oval Rohr - Luftleitung Oval
Bill of material
188213004 Luftleitung Oval_820_1320(350)
Artikel-Nr.
Bild
LOD Level
Baureihe
Innenmaße
820/1320
Zwischenstück
500 mm
Innendurchmesser
mm
Außendurchmesser
880 mm
Breite (Innen)
mm
Breite (Außen)
1380 mm
Länge
1000 mm
Masse
13.3 kg/Stck.
Oberfläche innen
3.59 m^2
Querschnitt
0.94 m^2
Standardbeschichtung
GFK Lichtgrau (RAL 7035)
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD