??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 87
HELP_VARIABLE
Company
Ventaflex
Description
Ventaflex Luftleitung - T-Stück 90°
Bill of material
708255004 T-Stück 90°_820_470
Artikel-Nr.
Bild
LOD Level
Baureihe
Innendurchmesser
mm
Außendurchmesser
910 mm
Innendurchmesser (Abgang)
mm
Außendurchmesser (Abgang)
570 mm
Länge (T-Stück)
1000 mm
Länge (Abgang)
215 mm
Masse
13.23 kg
Oberfläche innen
2.52 m^2
Querschnitt
0.53 m^2
Standardbeschichtung
GFK Lichtgrau (RAL 7035)
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей