??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 62
HELP_VARIABLE
Company
Ventaflex
Description
Ventaflex Luftleitung - T-Stück 45°
Bill of material
747365004 T-Stück 45°_730_370
Artikel-Nr.
Bild
LOD Level
Baureihe
Innendurchmesser
mm
Außendurchmesser
830 mm
Innendurchmesser (Abgang)
mm
Länge (T-Stück)
1575
Länge (Abgang)
1030 mm
Masse
25.40 kg
Oberfläche innen
3.91 m^2
Querschnitt
0.42 m^2
Standardbeschichtung
GFK Lichtgrau (RAL 7035)
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés