??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 5
HELP_VARIABLE
Company
Ventaflex
Description
Ventaflex Luftleitung - STANDARD TITLE
Bill of material
122003004 Luftleitung_200_2000
Artikel-Nr.
Bild
LOD Level
Beschreibung
Vorgefertigte Baugruppen 2 Meter
Baureihe
200
Innendurchmesser
200 mm
Außendurchmesser
260 mm
Länge
mm
Masse/Rohr
6.00 kg
Oberfläche innen
1.64 m^2
Querschnitt
0.03 m^2
Standardbeschichtung
GFK Lichtgrau (RAL 7035)
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.
Загрузка CAD-моделей