??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 5
HELP_VARIABLE
Company
Ventaflex
Description
Ventaflex Luftleitung - STANDARD TITLE
Bill of material
122003004 Luftleitung_200_2000
Artikel-Nr.
Bild
LOD Level
Beschreibung
Vorgefertigte Baugruppen 2 Meter
Baureihe
200
Innendurchmesser
200 mm
Außendurchmesser
260 mm
Länge
mm
Masse/Rohr
6.00 kg
Oberfläche innen
1.64 m^2
Querschnitt
0.03 m^2
Standardbeschichtung
GFK Lichtgrau (RAL 7035)
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
ダウンロード(CADデータ)