??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 28
HELP_VARIABLE
Company
Ventaflex
Description
Ventaflex Luftleitung Oval - T-Stück 90° vertikal
Bill of material
788213004 T-Stück 90° vertikal_820_1320(350)
Artikel-Nr.
Bild
LOD Level
Baureihe
Innenmaße
820/1320
Zwischenstück
500 mm
Innendurchmesser
mm
Außendurchmesser
880 mm
Breite (Innen)
mm
Breite (Außen)
1380 mm
Breite Abgang (Innen)
1320 mm
Breite Abgang (Außen)
1380 mm
Länge (T-Stück)
2000 mm
Länge (Abgang)
310 mm
Masse
33.30 kg/Stck.
Oberfläche innen
7.85 m^2
Querschnitt
0.94 m^2
Standardbeschichtung
GFK Lichtgrau (RAL 7035)
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей