국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Ventaflex
생성됨: 15.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Ventaflex
788213104 T-Stück 90° horizontal 820 1320(350)
Ventaflex
Standard
Powered by
CAD모델 선택
{ventaflex/standard/t_stuck_90_horizontal.prj},{NB=788213104 T-Stuck 90 horizontal_820_1320(350)},{ARTNR=788213104},{BILD=t_stuck_90_horizontal.png},{LODLEVEL=350},{BR=800},{IM=820/1320},{Z=500},{DI=820},{DA=880},{BI=1320},{BA=1380},{L=1500},{G=20.40},{OF=9.40},{QS=0.94},{SBS=GFK Lichtgrau (RAL 7035)},{INFOTEXT=Spezifikationstext},{PDFINFO=PDF Info}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 28
HELP_VARIABLE
Company
Ventaflex
Description
Ventaflex Luftleitung Oval - T-Stück 90° horizontal
Bill of material
788213104 T-Stück 90° horizontal_820_1320(350)
Artikel-Nr.
788213104
788213104
Bild
LOD Level
350
300
350
300
Baureihe
800
800
Innenmaße
820/1320
Zwischenstück
500
mm
Innendurchmesser
820
820
mm
Außendurchmesser
880
mm
Innendurchmesser (Abgang)
820
mm
Außendurchmesser (Abgang)
880
mm
Breite (Innen)
1320
1320
mm
Breite (Außen)
1380
mm
Länge (T-Stück)
1500
mm
Länge (Abgang)
310
mm
Masse
20.40
kg/Stck.
Querschnitt
0.94
m^2
Standardbeschichtung
GFK Lichtgrau (RAL 7035)
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성