??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 28
HELP_VARIABLE
Company
Ventaflex
Description
Ventaflex Luftleitung Oval - Bogen 45° horizontal
Bill of material
448213104 Bogen 45° horizontal_820_1320(350)
Artikel-Nr.
Bild
LOD Level
Baureihe
Innenmaße
820/1320
Zwischenstück
500 mm
Innendurchmesser
mm
Außendurchmesser
880 mm
Breite (Innen)
mm
Breite (Außen)
1380 mm
Schenkellänge
310 mm
Masse
13.3 kg/Stck.
Oberfläche innen
3.59 m^2
Querschnitt
0.94 m^2
Standardbeschichtung
GFK Lichtgrau (RAL 7035)
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés