카탈로그: Ventaflex
생성됨: 15.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Ventaflex
955205004 Ausblasbogen 90° 520
Ventaflex
Hygiene
Powered by
CAD모델 선택
{ventaflex/hygiene/ausblasbogen_90_asmtab.prj},{NB=955205004 Ausblasbogen 90_520(350)},{ARTNR=955205004},{BILD=ausblasbogen_90_asmtab.png},{LODLEVEL=350},{BR=500},{DI=520},{DA=620},{H=857},{A=1477},{OF=2.0},{G=11.40},{QS=0.00},{SBS=GFK Lichtgrau (RAL 7035)},{PPATH=assemblies/ausblasbogen_90_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Ventaflex
Description
Ventaflex Luftleitung - Ausblasbogen 90°
Bill of material
955205004 Ausblasbogen 90°_520
Artikel-Nr.
955205004
955205004
Bild
LOD Level
350
300
350
300
Baureihe
500
500
Innendurchmesser
520
520
mm
Außendurchmesser
620
mm
Höhe
857
mm
Auslage
1477
mm
Oberfläche innen
2.0
m^2
Masse
11.40
kg
Standardbeschichtung
GFK Lichtgrau (RAL 7035)
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성