??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 11
HELP_VARIABLE
Company
Ventaflex
Description
Ventaflex Luftleitung - Bogen 90°
Bill of material
905205004 Bogen 90°_520
Artikel-Nr.
Bild
LOD Level
Baureihe
Innendurchmesser
mm
Außendurchmesser
620 mm
Achsmaß
598 mm
Masse
9.00 kg
Oberfläche innen
1.63 m^2
Querschnitt
0.21 m^2
Standardbeschichtung
GFK Lichtgrau (RAL 7035)
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD