??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 11
HELP_VARIABLE
Company
Ventaflex
Description
Ventaflex Luftleitung - Bogen 45°
Bill of material
455205004 Bogen 45°_520
Artikel-Nr.
Bild
LOD Level
Baureihe
Innendurchmesser
mm
Außendurchmesser
620 mm
Achsmaß
370 mm
Masse
9.00 kg
Oberfläche innen
1.63 m^2
Querschnitt
0.00 m^2
Standardbeschichtung
GFK Lichtgrau (RAL 7035)
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей