??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 37
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
VeeJet® U - Düse metrisch
Stückliste
B1-1/4U-SS65500
Artikel
Einlassgewinde
Zoll
Innen-/Aussengewinde
Aussengewinde
Gewinde
BSPT
Leistungsgröße
Materialien
Äquivalenzdurchmesser (mm)
Volumenstrom (l/min) bei 0.4 bar
Volumenstrom (l/min) bei 0.7 bar
Volumenstrom (l/min) bei 1.5 bar
Volumenstrom (l/min) bei 3 bar
Volumenstrom (l/min) bei 6 bar
Volumenstrom (l/min) bei 7 bar
Volumenstrom (l/min) bei 15 bar
Volumenstrom (l/min) bei 20 bar
Volumenstrom (l/min) bei 35 bar
Spritzwinkel bei 1.5 bar
Spritzwinkel bei 3 bar
Spritzwinkel bei 6 bar
Spritzwinkel bei 15 bar
L
mm
S1
mm
S2
mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen