??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 37
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
VeeJet® U - Buse Métrique
Nomenclature
B1-1/4U-SS65500
Article
Filetage d'admission
Pouce
Filetage Mâle/Femelle
Filetage Mâle
Filetage
BSPT
Indice Débit
Matières
Diam. équivalent orifice (mm)
Débit (l/min) à 0.4 bar
Débit (l/min) à 0.7 bar
Débit (l/min) à 1.5 bar
Débit (l/min) à 3 bar
Débit (l/min) à 6 bar
Débit (l/min) à 7 bar
Débit (l/min) à 15 bar
Débit (l/min) à 20 bar
Débit (l/min) à 35 bar
Angle de Pulvérisation à 1.5 bar
Angle de Pulvérisation à 3 bar
Angle de Pulvérisation à 6 bar
Angle de Pulvérisation à 15 bar
L
mm
S1
mm
S2
mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés