??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 439
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descrição:
VeeJet® H-VV - Bico Métrico
Lista de peças
HB1/4VV-SS11001_m
Parte de Vendas
Tamanho da conexão de entrada
polegada
Macho/Fêmea
Macho
Tipos de Rosca
BSPT
Capacidade
Materiais
Diam de Orifício Equivalente (mm)
Capacidade de vazão (lpm) a 0,4 bar
Capacidade de vazão (lpm) a 0.7 bar
Capacidade de vazão (lpm) a 1.5 bar
Capacidade de vazão (lpm) a 3 bar
Capacidade de vazão (lpm) a 6 bar
Capacidade de vazão (lpm) a 7 bar
Capacidade de vazão (lpm) a 12 bar
Capacidade de vazão (lpm) a 15 bar
Capacidade de vazão (lpm) a 20 bar
Capacidade de vazão (lpm) a 35 bar
Ângulo de pulverização a 1,5 bar
Ângulo de pulverização a 3 bar
Ângulo de pulverização a 6 bar
Ângulo de pulverização a 15 bar
L
mm
S1
mm
S2
7.94 mm
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD