??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
HepcoMotion
Описание
Vee Slide Linear Guidance Systems - Simple Select
Спецификация
1x20-1-266
Order number
1x20-1-266
Preview
Description
V Slide System
Number of Assemblies
1
Slide Size
Carriages per Slide
Slide Length
mm
Width
20 mm
Width
64 mm
Height
10.0 mm
Height
24.95 mm
Height
14.0 mm
Length
100 mm
Width
5 x 2 mm
Width
12.4 mm
Width
50 mm
Length
44 mm
No. of Holes x Thread
6 x M5
Carriage Capacities L1
435 N
Carriage Capacities L2
685 N
Carriage Capacities Ms
4 Nm
Carriage Capacities Mv
19 Nm
Carriage Capacities Ms
12 Nm
Product link
Website
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей