??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HepcoMotion
Beschreibung
Vee Slide Linear Guidance Systems - Simple Select
Stückliste
1x20-1-266
Bestellnummer
1x20-1-266
Vorschau
Beschreibung
V Slide System
Number of Assemblies
1
Slide Size
Carriages per Slide
Slide Length
mm
Breite
20 mm
Breite
64 mm
Höhe
10.0 mm
Höhe
24.95 mm
Höhe
14.0 mm
Länge
100 mm
Breite
5 x 2 mm
Breite
12.4 mm
Breite
50 mm
Länge
44 mm
Bohrung Anzahl x Gewinde
6 x M5
Carriage Capacities L1
435 N
Carriage Capacities L2
685 N
Carriage Capacities Ms
4 Nm
Carriage Capacities Mv
19 Nm
Carriage Capacities Ms
12 Nm
Product link
Website
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen